17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm

通常単価(税別)
13,83224,819特別価格
税込単価
15,21527,301特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・長尺物用のポリ袋です。・必要な長さにカットして使用します。・中身がよく見える透明タイプです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 透明
  • 厚み (mm)
    0.1
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 材質1
    再生ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • 円(筒)直径(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

円(筒)直径(mm)

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999423679
784-7955
500
100
約63
9200
1巻
10
1個
4989999296877
474-7925
300
150
約95
8300.0
1巻
10
1個
4989999496130
855-2526
300
200
約127
11000
1巻
10
1個
4989999296884
474-7933
200
250
約159
9200
1巻
10
1個
4989999496147
855-2527
200
300
約191
11000
1巻
10
1個
4989999296891
474-7941
150
350
約222
9700
1巻
10
1個
4989999496154
855-2528
150
400
約254
11000
1巻
10
1個
4989999296907
474-7950
100
450
約286
8300.0
1巻
10
1個
4989999496161
855-2529
100
500
約318
9200
1巻
10
1個
4989999423686
784-7963
100
550
約350
10100
1巻
10
1個
4989999496178
855-2530
100
600
約382
11000
1巻
10
1個
4989999423693
784-7971
100
650
約414
12100.0
1巻
10
1個
4989999496185
855-2531
100
700
約445
12900
1巻
10
1個
4989999423709
784-7980
100
750
約477
13800
1巻
10
1個
4989999496192
855-2532
100
800
約509
14700
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,052
( 17,657 )
1日目
16,66914,627
( 16,090 )
1日目
20,65917,605
( 19,366 )
1日目
18,44615,719
( 17,291 )
1日目
17,700
( 19,470 )
1日目
19,33116,473
( 18,120 )
1日目
20,65917,605
( 19,366 )
1日目
16,81614,757
( 16,233 )
1日目
13,832
( 15,215 )
2日目
20,48217,454
( 19,199 )
1日目
20,65917,605
( 19,366 )
1日目
24,81920,699
( 22,769 )
1日目
24,27520,245
( 22,270 )
1日目
23,441
( 25,785 )
4日目
23,83023,043
( 25,347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺物用のポリ袋です。
・必要な長さにカットして使用します。
・中身がよく見える透明タイプです。
【用途】
・長尺材料の保護用に。
・長尺製品の出荷用に。
・簡易送風機ダクト用に。
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mmのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
カットロープの保護に
5
満足度:5.0
カットロープの汚れ防止と保護用に使っています。厚みがあり丈夫なので傷からも守ってくれるので安心です。必要な長さでカットし...もっと読む
1人が参考にしています。
良いと思います
4
満足度:4.0
厚み良い。。。 品物の長さで切れるので 使いやすいです。。    
1人が参考にしています。
長尺木材の保護と製品梱包への品質異常防止
5
満足度:5.0
50x40x1500の木材に対して使用。 以前は、厚さ0.75mmのポリチューブを使用していましたが、木材にかぶせる際、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
業務用ポリ袋0.1
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
業務用ポリ袋
カラータイプ業務用ポリ袋
まとめ買い 業務用ポリ袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,832-3,687 -1,571 -752 -888 -23,222
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明透明透明透明-透明
厚み(mm)0.10.1-0.050.05-
厚さ(mm)0.1-3.0-0.050.05
材質1再生ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)
よく一緒に購入される商品

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト