17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPテープ 幅100mm×長さ1000m 白 メンコ付

通常単価(税別)
1,331
税込単価
1,464
通常出荷日:1日目

【特長】・メンコ(上面の丸いダンボール板)に紐先端が無くならないように引っ掛けておくフックが付いていま...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    1000
  • トラスココード
    787-0540
  • JANコード
    4989999425109
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    ひも:ポリプロピレン(PP)
  • 標準幅(mm)
    100
  • 材質2
    メンコ:ダンボール

型番:

TPPD-100W
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPPD-100Wの仕様・寸法情報

長さ(m)
1000
トラスココード
787-0540
JANコード
4989999425109
質量(g)
1500
材質1
ひも:ポリプロピレン(PP)
標準幅(mm)
100
材質2
メンコ:ダンボール
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPPD-100W
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,331
( 1,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンコ(上面の丸いダンボール板)に紐先端が無くならないように引っ掛けておくフックが付いています。
・片手で製品が持ち運べるように指を通す穴が開いています。
・専用の穴に紐を通すことで、バンドカッターをくくりつけることができます。
【用途】
・一般包装用。
【材質】
・ひも:ポリプロピレン(PP)
・メンコ:ダンボール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPテープ 幅100mm×長さ1000m 白 メンコ付の型番TPPD-100Wのページです。 型番TPPD-100Wに関する仕様情報を記載しております。
PPテープ 幅100mm×長さ1000m 白 メンコ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPテープ 幅100mm×長さ1000m 白 メンコ付
PPテープ 幅 100mm
PPテープ PP-70
PEテープ PE-50
PP太幅テープ
強力太幅ひも 白
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山宮島化学工業宮島化学工業
通常価格1,3311,410457497421457
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目在庫品1日目
長さ(m)10001000300500200250
トラスココード787-0540232-1696232-1734232-1742--
JANコード4989999425109498999923400849899992340464989999234039--
質量(g)15001500300.000500.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト