17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO PPバンド用角あて 20個入【20~200個入り】

通常単価(税別)
4632,473
税込単価
5092,720
通常出荷日:1日目

【特長】・梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。・梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    55
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm)
    30
  • 適合バンド幅(mm)
    12~19

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

KDAT-20

TRUSCO PPバンド用角あて 20個入 図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
4989999427424
786-8154
67.700
10
1パック

20個入り

4989999487220
195-2371
680.000
-
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
1日目
2,473
( 2,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。
・梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角当てです。
【用途】
・梱包時の角部分保護に。
・大量に梱包される現場で。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO PPバンド用角あて 20個入のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ダンボールケース手締め用
5
満足度:5.0
以前まではダンボールケースの角に別のダンボールを小さく切って折り曲げ、角に当てていましたが、あまり見た目が良くないので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO PPバンド用角あて 20個入
PPバンド(手締用)
手締用PPバンド ストッパー付
手締用PPバンド(段ボールパック)
PPバンド (手締用)
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユタカメイクミスミ
通常価格463-3,1881,1483,233518 -12,607
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
幅(mm)5515.515.515.515.515
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
高さ(mm)30-----
適合バンド幅(mm)12~19-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト