ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オカモト いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ

通常単価(税別)
391
税込単価
430
通常出荷日:1日目

【特長】・耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。・手切れ性が良く、作業性に優れています。...

詳細を確認

型番:

OKT48-O
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OKT48-Oの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
10
テープ厚(mm)
0.225
その他
基材
ポリエステル系
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.56(N/10mm)/11.4(N/25mm)
引張強度
49.2(N/10mm)/123(N/25mm)
単品/パック
単品
JANコード
4547691742308
トラスココード
818-6580
テープカット条件
手で切れる
色詳細
オリーブ
質量(g)
175
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OKT48-O
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391
( 430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。
・手切れ性が良く、作業性に優れています。
・特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
・油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。
【用途】
・荷造り・結束・仮固定・シート固定に。
・収納ケース名札付に。
・シート類及び他製品の破損や破れ補修に。
・旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定に。
【商品仕様】
・色:オリーブ
・幅(mm):48
・長さ(m):10
・厚さ(mm):0.225
・耐候性
・筆記可否
・粘着力4.56N/10mm
・引張強度46N/10mm
・JANコード:4547691742308
・トラスココード:818-6580
・質量:175g
【材質/仕上】
・基材:ポリエステル
・粘着剤:ゴム系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オカモト いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブの型番OKT48-Oのページです。 型番OKT48-Oに関する仕様情報を記載しております。
オカモト いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ
パワーテープ(48mm幅)
ダクトテープ 48mm×50m
ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明
3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22
3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54
メーカーオカモトアサヒペンテサユタカメイクスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格391485 -1,6206,5644,9881,592
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目1日目
テープ幅(mm)48-----
テープ長さ(m)10-----
テープ厚(mm)0.225-----
その他-----
基材ポリエステル系-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト