ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 軽量制振粘着シート 240X480mm 厚み1.5mm

通常単価(税別)
1,209
税込単価
1,330
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。・接着剤が不要な粘着テープ付...

詳細を確認

型番:

TD-300K
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-300Kの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
240
テープ長さ(m)
480
テープ厚(mm)
1.5
粘着剤
ゴム系
JANコード
4989999473872
トラスココード
819-1738
質量(g)
240
基材詳細
基材:アルミシート
色詳細
シルバー
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TD-300K
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209
( 1,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。
・接着剤が不要な粘着テープ付で、粗面にも容易に接着します。
・加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。
・30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
【用途】
・構造物の防音制振に。
・防水・気密対策に。
【材質】
・基材:アルミシート
・粘着剤:ゴム系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 軽量制振粘着シート 240X480mm 厚み1.5mmの型番TD-300Kのページです。 型番TD-300Kに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 軽量制振粘着シート 240X480mm 厚み1.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 軽量制振粘着シート 240X480mm 厚み1.5mm
軽量制振材 レジェクトレックス D-300K
エスコ 50mm×20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
50mmx5.0m 強力防水テープ
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
メーカートラスコ中山日東電工エスコエスコnitomsnitoms
通常価格1,2091,9112,6301,0161,140 -1,167 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目
テープ幅(mm)24048050505050
テープ長さ(m)4800.52052020
テープ厚(mm)1.51.50.50.50.180.23
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系
JANコード4989999473872-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト