ファクトリーサプライ用品技術窓口

キズからまもる 透明保護シート 2461

キズからまもる 透明保護シート

通常単価(税別)
901
税込単価
991
通常出荷日:1日目

【特長】・耐摩耗性に優れた特殊フィルムです・耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです・曲...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    210
  • 幅 (mm)
    50
  • クリア
  • 基材
    ウレタン系
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 粘着力
    8.4N/10mm
  • 色詳細
    透明
  • テープカット条件
    切断にははさみ/カッタ-が必要
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 基材詳細
    ポリウレタンフィルム
  • 引張強度
    33N/10mm
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~80

ご注意

  • 画像は型番:2461(1巻タイプ)です。型番により商品仕様が異なります。

型番:

2461
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
     

2461

2462

2461の仕様・寸法情報

厚み(μm)
210
幅(mm)
50
長さ(m)
1
クリア
基材
ウレタン系
粘着剤
アクリル系
粘着力
8.4N/10mm
色詳細
透明
JANコード
4549395369850
トラスココード
787-5584
タイプ
ロ-ル
テープカット条件
切断にははさみ/カッタ-が必要
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
65.000
基材詳細
ポリウレタンフィルム
引張強度
33N/10mm
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2461

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

タイプ

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1
4549395369850
787-5584
ロ-ル
65.000
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901
( 991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた特殊フィルムです
・耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです
・曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません

ご注意

  • 画像は型番:2461(1巻タイプ)です。型番により商品仕様が異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キズからまもる 透明保護シートの型番2461のページです。 型番2461に関する仕様情報を記載しております。
キズからまもる 透明保護シートのレビュー
3.6平均満足度:3.65件のレビュー
掲示(テプラテープ)の保護
4
満足度:4.0
掲示(テプラテープ)の保護のため使用しました。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立たないので良い。
2人が参考にしています。
電装ボックスの化粧パネル保護
3
満足度:3.0
装置内に屑箱を置く場合、屑箱の取り置きの際に箱と化粧パネルが当たり、塗装やメッキが削れてしまっていました。 このテープを...もっと読む
1人が参考にしています。
銘版の保護
4
満足度:4.0
・厚みもあり保護の面において安心感が高い。 ・厚み分、他のものとの擦れが起きるので、角部の密着性に気を遣う必要がある。
0人が参考にしています。
塗装部のキズ防止
3
満足度:3.0
塗装部への傷防止に使用。 機能的には全く問題ないが1mでこの価格は高いのかと感じる。
0人が参考にしています。
アルミの保護
4
満足度:4.0
アルミの保護テープに使用しました。 厚手なテープで、はがすときも糊残りがなくてよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キズからまもる 透明保護シート
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
メーカースリーエムジャパン日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格90126,76432,26273,87240,007 -33,375
通常出荷日1日目1日目6日目5日目6日目1日目
厚み(μm)21012060804570
幅(mm)5010205005005001020
クリアホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルークリアブルー・ライトブルー
基材ウレタン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト