17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

蛍光ラインテープ 50mm×10m

蛍光ラインテープ 50mm×10m
通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・鮮やかな蛍光色のラインテープです・照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番テープ長さテープ幅テープ厚粘着/非粘着JANコードトラスココード
TLK-5010Bブルー10m50mm0.16mm粘着4989999417654783-1871
TLK-5010Wホワイト10m50mm0.16mm粘着4989999417661783-1889

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4989999417654
783-1871
1個
ホワイト
4989999417661
783-1889
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
2日目
2,640
( 2,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな蛍光色のラインテープです
・照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です
・粘着力が強力ではがれにくくなっています
・看板などの文字などにも使用可能です
【用途】
・屋内用
・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
・屋内の表示ライン用
・室内の通路や区画ラインの表示に
・階段などの段差部分の注意喚起に
・鮮やかで見やすく目印にも最適
・看板などの文字に使用も可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光ラインテープ 50mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光ラインテープ 50mm×10m
蛍光ラインテープ 50mm×33m
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
反射テープ 50シリーズ
3M スコッチR ストライプテープ
ガードテープ 25巾 20m巻
メーカートラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社東京硝子器械スリーエムジャパン東京硝子器械
通常価格2,640-18,3734,4119,5133,941 -
通常出荷日1日目〜お見積り1日目6日目〜1日目6日目〜
テープ長さ(m)103351018.220
テープ幅(mm)505050505025
テープ厚(mm)0.160.160.60.150.130.2
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質詳細ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト