17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ストップテープ(エンボスタイプ)

通常単価(税別)
51,85396,329
税込単価
57,038105,962
通常出荷日:1日目

【特長】・付着防止効果が大きいタイプです。・非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しませ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

テープカット条件

材質1

材質2

質量

(g)

切断方法

詳細タイプ

用途

特長

RoHS?最小発注数量
50
4042448266095
491-1342
切断にはカッターが必要
基材:レーヨン(シリコーンゴムコーティング)
粘着剤:ゴム系
1000.0
切断にはカッターが必要
表面形状:エンボス
フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。付着防止効果が大きいタイプです。
10
1個
100
4042448266101
791-9042
切断にカッターが必要
-
-
2000.0
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,853
( 57,038 )
1日目
96,329
( 105,962 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付着防止効果が大きいタイプです。
・非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
・平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
・滑り止め効果の大きなタイプです。
【用途】
・粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン。
・フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に。
・フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストップテープ(エンボスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップテープ(エンボスタイプ)
ストップテープ(フラットタイプ)
蓄光ノンスリップテープ
ノンスリップテープ(平面用)
滑り止めテープ 14213
パイオラン ノンスリップテープ
メーカーテサテサノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブセーフラン安全用品ダイヤテックス
通常価格51,853-45,335 -2,732 -1,978 -11,7001,022 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目6日目〜
テープ長さ(m)2525251825
テープ厚(mm)0.620.340.60.80.80.16
グレーグレーグリーンブラックトラ(ブラック/イエロー)ホワイト
粘着剤ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力3.0N/10mm3.6N/10mm32N/25mm20N/25mm24N/25mm6.4N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト