17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリオン 耐熱ステンレステープ 50mm 883400-20-50X15
  • スリオン 耐熱ステンレステープ 50mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリオン 耐熱ステンレステープ 50mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

883400-20-50X15

2022年10月に販売終了となりました。

【特長】
・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つテープ
・ステンレス箔は強度、耐摩耗性に優れています
・シリコーンゴム系粘着剤を使用しているため耐熱性があります
【用途】
・耐熱部分の補強、目地シール
【材質】
・基材:ステンレス箔
・粘着剤:シリコーン系

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚(mm)
0.08
基材
ステンレス箔
最高使用温度(℃)
250
最低使用温度(℃)
-30
粘着剤
シリコーン系
粘着力
7.9N/10mm
シルバー
単品/パック
単品
JANコード
4961068104108
トラスココード
819-3856

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト