17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M PTFE電気絶縁テープ63 63-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M PTFE電気絶縁テープ63

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

63-50

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。
・銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
【用途】
・耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。
・コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。
【商品仕様】
・色:褐色
・長さ(m):32.9
・厚さ(mm):0.09
・粘着力:3.8N/10mm
・引張強度:35N/10mm
・難燃性(UL510規格適合品)
・UL規格対応 (File E17385)
・使用温度範囲:155℃
【材質/仕上】
・基材:ふっ素樹脂(ポリ四フッ化エチレンフィルム)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.09
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
32.9
ブラウン
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
アクリル系
特性
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
粘着力
3.8N/10mm
引張強さ
35N/10mm
最高使用温度(℃)
151~200
UL510規格(難燃性)
認定あり
使用温度範囲
155℃

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト