ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO テープカッター スチールタイプ

通常単価(税別)
1,576
税込単価
1,734
通常出荷日:1日目

【特長】・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。・OPPテープに使用...

詳細を確認
  • テープは別売です。

型番:

TEX-226A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEX-226Aの仕様・寸法情報

最大テープ外径(mm)
128
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TEX-226A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576
( 1,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
・OPPテープに使用できます。
【商品仕様】
・最大テープ幅(mm):50
・紙管サイズ(インチ):3
・3インチ(76mm)紙管用
・適用テープ:OPP・クロステープ・クラフトテープ
・JANコード:4989999481365
・トラスココード:819-1280
・質量:260g
【材質/仕上】
・本体:スチール
・刃:ステンレス(SUS420)

ご注意

  • テープは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO テープカッター スチールタイプの型番TEX-226Aのページです。 型番TEX-226Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO テープカッター スチールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO テープカッター スチールタイプ
樹脂製テープカッター
テープカッター ヘルパーT型
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
メーカートラスコ中山トラスコ中山積水化学工業トラスコ中山
通常価格1,576508 -3,756615
通常出荷日1日目1日目1日目1日目
最大テープ外径(mm)128125125116

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト