ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入【10個入り】

通常単価(税別)
1,483
税込単価
1,631
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・適合機種:TEX-110・適合機種:TEX-110・適合本体:TEX-110・JANコー...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TEX-110K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TEX-110Kの仕様・寸法情報

部品区分
替刃
適合本体
TEX-110
JANコード
4989999481358
トラスココード
819-1346
材質1
刃:高炭素鋼(SK85M)
重量(g)
25.000
幅(mm)
21
長さ(mm)
53

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TEX-110K
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,483
( 1,631 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:TEX-110
・適合機種:TEX-110
・適合本体:TEX-110
・JANコード:4989999481358
・トラスココード:819-1346
・質量:25g
【材質/仕上】
・刃:高炭素鋼(SK85M)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入の型番TEX-110Kのページです。 型番TEX-110Kに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
テープカッター(2インチ・3インチ兼用)
TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入
TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚
TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4836153002,1629501,390
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
部品区分替刃---替刃-
適合本体TEX-110--TEX-226A、TEX-266ATETC-B、TETCE-B-
JANコード498999948135849899992611894989999168006498999948137249899994378054989999481341
トラスココード819-1346445-3557232-7236819-1282829-1371819-1345
材質1刃:高炭素鋼(SK85M)本体:ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト