17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

TRUSCO テープカッター用替刃【5~10個入り】

通常単価(税別)
9302,229
税込単価
1,0232,452
通常出荷日:2日目~4日目

TET-117Aの適合商品。ステンレス(SUS420)製のテープカッター用替刃。

  • テープは別売です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合本体

JANコード

トラスココード

最大テープ幅(mm)

最大テープ外径(mm)

適合紙管サイズ(mm)

重量

(g)

寸法(mm)

最小発注数量
TET-117A
4989999419818
820-6431
-
-
-
-
18.000
26×9
1パック

5個入り

TET-227A
4989999419825
820-6433
-
-
-
-
19.000
52×9
1パック

5個入り

TTC-50
4989999482171
819-1284
50
シルバー
158
3
5.000
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
2日目
1,130
( 1,243 )
4日目
2,229
( 2,452 )
4日目

詳細情報

基本情報

TET-117Aの適合商品。
ステンレス(SUS420)製のテープカッター用替刃。

ご注意

  • テープは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO テープカッター用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO テープカッター用替刃
TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)
TRUSCO テープカッター クランプタイプ
TCD-60 替刃
ELM テープカッター
50mm用 ラベルディスペンサー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ELMELMエスコ
通常価格930-1,1302,8755165,2503,760
通常出荷日2日目〜1日目1日目2日目2日目1日目
本体材質金属系金属系金属系金属系金属系 / 樹脂系金属系 / 樹脂系
本体材質詳細ステンレス(SUS420)焼入鋼(SK-5)本体:スチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト