17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

バッグシーリングテープ No.520

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162168
税込単価
178185

【特長】・PETフィルムベースなので防湿、耐水性に優れています【用途】・ねじな...

詳細情報を確認する
  • テープ幅 (mm)
    9
  • テープ長さ (m)
    50
  • テープ厚 (mm)
    0.044
  • 材質1
    基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系
  • 質量(g)
    40

ご注意

  • 切断には専用カッター(BS-2200)が必要です。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    色詳細

    JANコード

    トラスココード

    RoHS?最小発注数量
    ブルー系
    4987167064297
    795-2619
    10
    10個
    グリーン系
    4987167052690
    795-2627
    10
    10個
    レッド系
    4987167052676
    795-2635
    10
    10個
    イエロー系
    4987167052683
    795-2643
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    168
    ( 185 )
    1日目
    168
    ( 185 )
    1日目
    168
    ( 185 )
    1日目
    162
    ( 178 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PETフィルムベースなので防湿、耐水性に優れています
    【用途】
    ・ねじなど工業部品の小分け袋詰め

    ご注意

    • 切断には専用カッター(BS-2200)が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バッグシーリングテープ No.520のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バッグシーリングテープ No.520
    バッグシーリングテープ No430
    バッグシーリングテープ No.430
    バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)
    紙バックシーリングテープ No.700R
    バッグシーラーテープ Hタイプ
    メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンオカモト積水化学工業
    通常価格162-111132600179218 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
    テープ幅(mm)9991299
    テープ長さ(m)5035351005050
    テープ厚(mm)0.0440.0510.0530.0580.140.058
    材質1基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)-----
    材質2粘着剤:ゴム系-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト