17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープセット 強粘着

通常単価(税別)
1,7727,013特別価格
税込単価
1,9497,714特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・本商品はフックとループのセットの商品です。・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 長さ(m)
    1
  • 材質
    ポリエステル
  • 粘着剤
    特殊アクリル系(強粘着)
  • 仕様
    強粘着のりつきタイプ
  • 内容量
    1セット(フック・ループ各1入)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

幅(mm)

引張せん断強度

形状

内容量

RoHS?最小発注数量
フック・ループ各1m入
フック:2.8/ループ:3.4
4989999425765
789-8428
16
10.9(N/cm2)
マジックテープセット
1セット(フック・ループ各1入)
10
4個
フック・ループ各1m入
フック:2.8/ループ:3.4
4989999425758
789-8410
16
10.9(N/cm2)
マジックテープセット
1セット(フック・ループ各1入)
10
4個
フック・ループ各1m入
フック:2.8/ループ:3.4
4989999433098
799-2831
20
10.7(N/cm2)
マジックテープセット
1セット(フック・ループ各1入)
10
1個
フック・ループ各1m入
フック:2.8/ループ:3.4
4989999433081
799-2840
20
10.7(N/cm2)
マジックテープセット
1セット(フック・ループ各1入)
10
4個
-
(フック)2.8、(ループ)3.4
4989999098259
361-9559
25
-
-
1セット(フック・ループ各1入)
10
1個
-
(フック)2.8、(ループ)3.4
4989999098242
361-9541
25
-
-
1セット(フック・ループ各1入)
10
1個
-
(フック)2.8、(ループ)3.4
4989999098273
361-9575
100
-
-
1セット(フック・ループ各1入)
10
1個
-
(フック)2.8、(ループ)3.4
4989999098266
361-9567
100
-
-
1セット(フック・ループ各1入)
10
1個
-
(フック)2.8、(ループ)3.4
4989999188059
299-7223
50
-
-
1セット(フック・ループ各1入)
10
1個
-
(フック)2.8、(ループ)3.4
4989999188042
299-7215
50
-
-
1セット(フック・ループ各1入)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,772
( 1,949 )
2日目
1,772
( 1,949 )
1日目
1,982
( 2,180 )
1日目
1,795
( 1,975 )
1日目
2,075
( 2,283 )
1日目
2,075
( 2,283 )
1日目
7,0136,543
( 7,197 )
1日目
7,0136,543
( 7,197 )
1日目
3,7143,464
( 3,810 )
1日目
3,7143,464
( 3,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本商品はフックとループのセットの商品です。
・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
・繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカットできます。
・裏面強粘着剤(特殊アクリル系)タイプでポリプロピレン素材との接着力強度が高いタイプです。
【用途】
・産業用部品・部材・建材などの固定。
・自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープセット 強粘着のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
部品の固定
5
満足度:5.0
必要な長さを切って使用できるため無駄がなく、粘着力も強いので便利です。
1人が参考にしています。
配線の処理に使用しています
4
満足度:4.0
作業台付近のLED蛍光灯、工具、機械などの配線の処理に必要な長さにカットして使用しています。強粘着テープ付きで、フックを...もっと読む
0人が参考にしています。
布の貼り付け
4
満足度:4.0
布の貼り付けに使いました。 撮影時に背景色を変えるのに布を張り替えているので、マジックテープにしたところ簡単に取り換えが...もっと読む
0人が参考にしています。
測定機器の囲い部分に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用している測定機器の囲い部分のこのマジックテープが古くなり、へたってきたので交換用として使用しています。ハサミで...もっと読む
0人が参考にしています。
ビニールカーテンの固定に使用しています
4
満足度:4.0
洗浄設備において洗浄時液が飛び散るためビニールカーテンを掛けています。洗浄時以外は邪魔にならないよう壁に固定したいので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープセット 強粘着
マジックテープ 糊付
マジックテープセット 強粘着タイプ
マジックテープセット 弱粘着
マジックテープ弱粘着タイプ
マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,772-7,583 -2,075 -833 -6,170 -11,750 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他結束バンドその他結束バンド結束バンド
長さ(m)1251-525
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)合成ゴム系(弱粘着)特殊アクリル系(強粘着)合成ゴム系(弱粘着)合成ゴム系(弱粘着)合成ゴム系(弱粘着)
仕様強粘着のりつきタイプ弱粘着のりつきタイプフック・ループ各1m入弱粘着のりつきタイプフック・ループ各5m入り弱粘着のりつきタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト