17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐候性マジックバンド結束テープ

耐候性マジックバンド結束テープ

通常単価(税別)
67826,148特別価格
税込単価
74628,763特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。・耐候性が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    両面タイプ
  • 厚み (mm)
    2
  • 材質1
    フック面:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ループ面:PET樹脂
  • 引張せん断強度
    28(N/cm2)
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999471823
819-1530
5
10
33.000
1巻
10
4個
4989999471830
819-1531
30
10
190.000
1巻
10
1個
4989999471854
819-1533
5
20
62.000
1巻
10
5個
4989999471861
819-1534
30
20
385.000
1巻
10
1個
4989999471885
819-1536
5
40
130.000
1巻
10
2個
4989999471892
819-1537
30
40
763.000
1巻
10
1個
4989999471816
819-1529
1.5
10
9.000
1巻
10
8個
4989999471847
819-1532
1.5
20
18.000
1巻
10
8個
4989999471878
819-1535
1.5
40
38.000
1巻
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,723
( 1,895 )
2日目
10,7839,607
( 10,568 )
2日目
2,548
( 2,803 )
1日目
13,898
( 15,288 )
4日目
5,4275,064
( 5,570 )
1日目
26,148
( 28,763 )
1日目
678
( 746 )
4日目
856
( 942 )
1日目
1,819
( 2,001 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。
・耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
・プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
・必要に応じた長さでカットができます。
【用途】
・屋外での簡易結束に。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐候性マジックバンド結束テープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡易固定
5
満足度:5.0
ニッパの刃先閉じ固定、電源コード類の束ねなど輪ゴム感覚で使用出来るし輪ゴムと違い腐らないので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐候性マジックバンド結束テープ
ワンタッチベルト結束機
マジックテープセット 弱粘着
マジックテープセット 強粘着タイプ
樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)
TCSバックルベルト荷締機
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格678-2,105 -833 -2,075 -1,2093,691 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他結束バンドその他結束バンド結束バンド結束バンド
詳細タイプ両面タイプ-フック・ループ各5m入-Aタイプ-
オレンジ-ODオレンジ
厚み(mm)21.5フック:2.1/ループ:2.7(フック)2.8、(ループ)3.41.21.5
材質1フック面:ポリプロピレン(PP)ベルト:ポリエステル--バックル:ポリアセタール(POM)ベルト:ポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト