ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1

通常単価(税別)
23,805
税込単価
26,186
通常出荷日:1日目

【特長】・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料とし...

詳細を確認
  • 生体溶解性セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っている為、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。

型番:

TSC-G2-100-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSC-G2-100-Aの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
30
テープ厚(mm)
2
耐熱性
最高使用温度(℃)
800
単品/パック
単品
JANコード
4989999467451
トラスココード
818-7034
質量(g)
3760
材質2
有機繊維:15~20%
タイプ
テープタイプ
瞬間耐熱温度(℃)
900
材質1
生体溶解性セラミック繊維:65~75%
材質3
ガラス繊維:5~15%
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSC-G2-100-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,805
( 26,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
・アスベストは一切含みません。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
・ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
【用途】
・遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(m):30
・厚さ(mm):2
・瞬間耐熱温度:900℃
・使用温度範囲:400℃まで
・接着剤なし(針金などで留めてください)
・JANコード:4989999467451
・トラスココード:818-7034
・質量:3.76kg
【材質/仕上】
・生体溶解性セラミック繊維:65~75%
・有機繊維:15~20%
・ガラス繊維:5~15%

ご注意

  • 生体溶解性セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っている為、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1の型番TSC-G2-100-Aのページです。 型番TSC-G2-100-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m
TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール
TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,80518,47932,20673,431173,52969,571
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
テープ幅(mm)10050100100010001000
テープ長さ(m)303030103020
テープ厚(mm)222220.8
耐熱性
最高使用温度(℃)800800800800400900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト