ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m

通常単価(税別)
38,91632,206
税込単価
42,80835,427
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料とし...

詳細を確認

型番:

TSCBT2-100-30-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSCBT2-100-30-Aの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
30
テープ厚(mm)
2
耐熱性
最高使用温度(℃)
800
単品/パック
単品
JANコード
4989999467482
トラスココード
818-7037
質量(g)
3180.0
材質2
有機繊維:15~20%
タイプ
テープタイプ
瞬間耐熱温度(℃)
900
材質1
生体溶解性セラミック繊維:80~85%
材質3
金属繊維:3~5%
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSCBT2-100-30-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,91632,206
( 35,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
・アスベストは一切含みません。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
・RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
・高温焼成熱処理済みのため、煙が発生しません。
・ステンレス線補強のため強度が抜群です。
【用途】
・溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(m):30
・厚さ(mm):2
・瞬間耐熱温度:900℃
・使用温度範囲:400℃
・接着剤なし(針金などで留めてください)
・JANコード:4989999467482
・トラスココード:818-7037
・質量:3.18kg
【材質/仕上】
・生体溶解性セラミック繊維:80~85%
・有機繊維:15~20%
・金属繊維:3~5%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30mの型番TSCBT2-100-30-Aのページです。 型番TSCBT2-100-30-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m
TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1
TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール
TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,91621,25373,43127,972228,48117,740
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
テープ幅(mm)1005010001001000100
テープ長さ(m)303010303020
テープ厚(mm)222220.8
耐熱性
最高使用温度(℃)800800800800400900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト