ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X50mm 20m 片面樹脂加工

TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X50mm 20m 片面樹脂加工 TACT-1650
通常単価(税別)
11,585
税込単価
12,744
通常出荷日:1日目

【特長】・引張強度はシリカおよびセラミック繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミックおよびガラス繊維...

詳細を確認
  • 製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。

型番:

TACT-1650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TACT-1650の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)使用温度範囲(℃)瞬間耐熱温度(℃)JANコードトラスココード質量材質タイプ
TACT-165050201.690013004989999474862818-38031.4kg高純度ガラス繊維、シリコン樹脂テープタイプ(片面樹脂加工)

型番リスト

表示件数
型番
TACT-1650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,585
( 12,744 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張強度はシリカおよびセラミック繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミックおよびガラス繊維織物よりも高いです。
・ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。
・アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
【用途】
・セラミッククロステープの代替。
・遮熱カーテン、断熱材、保温材、火傷防止、その他高温箇所。
・炉のセパレータ及び、炉のカーテン。
・赤外線加熱帯の燃焼面の防御。
・ケーブルなどの被覆材。
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(m):20
・厚さ(mm):1.6
・使用温度範囲(℃):900
・瞬間耐熱温度(℃):1300
・使用温度範囲:約900℃まで
・接着剤なし(針金などで留めてください)
・テープタイプ(片面樹脂加工)
・JANコード:4989999474862
・トラスココード:818-3803
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・高純度ガラス繊維
・シリコン樹脂

ご注意

  • 製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X50mm 20m 片面樹脂加工の型番TACT-1650のページです。 型番TACT-1650に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X50mm 20m 片面樹脂加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X50mm 20m 片面樹脂加工
TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
メーカートラスコ中山タブチエスコタブチトラスコ中山カクダイ
通常価格11,585224823 -49212,90110,368
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目2日目1日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト