ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工

通常単価(税別)
15,426
税込単価
16,969
通常出荷日:1日目

【特長】・引張強度はシリカおよびセラミック繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミックおよびガラス繊維...

詳細を確認
  • 製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。

型番:

TACT-08100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TACT-08100の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.8
耐熱性
耐水性
最高使用温度(℃)
900
単品/パック
単品
JANコード
4989999474831
トラスココード
818-3802
質量(g)
1700.0
タイプ
テープタイプ
瞬間耐熱温度(℃)
1300
材質1
高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TACT-08100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,426
( 16,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張強度はシリカおよびセラミック繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミックおよびガラス繊維織物よりも高いです。
・ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。
・アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
【用途】
・セラミッククロステープの代替。
・遮熱カーテン、断熱材、保温材、火傷防止、その他高温箇所。
・炉のセパレータ及び、炉のカーテン。
・赤外線加熱帯の燃焼面の防御。
・ケーブルなどの被覆材。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(m):20
・厚さ(mm):0.8
・使用温度範囲(℃):900
・瞬間耐熱温度(℃):1300
・使用温度範囲:約900℃まで
・接着剤なし(針金などで留めてください)
・テープタイプ(片面樹脂加工)
・JANコード:4989999474831
・トラスココード:818-3802
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・高純度ガラス繊維
・シリコン樹脂

ご注意

  • 製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工の型番TACT-08100のページです。 型番TACT-08100に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工
TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X100mm 20m 片面樹脂加工
TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工
TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工
TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,42622,097115,952176,84669,57132,206
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
テープ幅(mm)100100100010001000100
テープ長さ(m)202020202030
テープ厚(mm)0.81.60.81.60.82
耐熱性
耐水性--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト