ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

通常単価(税別)
115,952
税込単価
127,547
通常出荷日:2日目

【特長】・引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミックおよびガラス繊維織物よりも高いで...

詳細を確認
  • 製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TACR-08100C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TACR-08100Cの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.8
耐熱性
耐水性
最高使用温度(℃)
900
単品/パック
単品
JANコード
4989999474800
トラスココード
818-3807
質量(g)
17000.0
タイプ
ロールタイプ
瞬間耐熱温度(℃)
1300
材質1
高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TACR-08100C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,952
( 127,547 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミックおよびガラス繊維織物よりも高いです。
・ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。
・アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
【用途】
・セラミッククロステープの代替。
・遮熱カーテン、断熱材、保温材、火傷防止、その他高温箇所。
・セラミッククロスの代替品。
・炉のセパレータ及び、炉のカーテン。
・赤外線加熱帯の燃焼面の防御。
・ケーブルなどの被覆材。
・ 保温材・防火布・耐熱材など。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・長さ(m):20
・厚さ(mm):0.8
・使用温度範囲(℃):900
・瞬間耐熱温度(℃):1300
・使用温度範囲:約900℃まで
・接着剤なし(針金などで留めてください)
・ロールタイプ(片面樹脂加工)
・JANコード:4989999474800
・トラスココード:818-3807
・質量:17kg
【材質/仕上】
・高純度ガラス繊維
・シリコン樹脂

ご注意

  • 製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工の型番TACR-08100Cのページです。 型番TACR-08100Cに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工
TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m
TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工
TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工
TRUSCO ノンセラクロステープ 1.6X100mm 20m 片面樹脂加工
TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格115,95269,571176,84615,42622,09773,431
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)1000100010001001001000
テープ長さ(m)202020202010
テープ厚(mm)0.80.81.60.81.62
耐熱性
耐水性--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト