17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

通常単価(税別)
23,91417,696
税込単価
26,30519,466
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンクリートの摩耗を防止し、ホコリを防ぎます。・水性なので作業が簡単です。・汚れ、キズをつき...

詳細を確認
  • 質量(g)
    15188.0

ご注意

  • フォークリフト、トラック、乗用車など車輌が走行するところや常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは塗装できません。

型番:

267522
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

267522の仕様・寸法情報

質量(g)
15188.0
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
267522
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,91417,696
( 19,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートの摩耗を防止し、ホコリを防ぎます。
・水性なので作業が簡単です。
・汚れ、キズをつきにくくします。
・アスファルトの上にも塗装できます。
【用途】
・屋内外のコンクリート、モルタル面。
・ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。

ご注意

  • フォークリフト、トラック、乗用車など車輌が走行するところや常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは塗装できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色の型番267522のページです。 型番267522に関する仕様情報を記載しております。
水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色
水性塗料 (コンクリートフロア用)
水性コンクリートフロア用塗料
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ"
水性多用途EX 14L
メーカーサンデーペイントカンペハピオサンデーペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアサヒペン
通常価格23,9146,812 -2,330 -21,551 -13,780 -20,003
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目〜4日目〜9日目
質量(g)15188.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト