ファクトリーサプライ用品技術窓口

配電盤・キャビネット補修用スプレー 300ml ライトベージュ

通常単価(税別)
1,691
税込単価
1,860
通常出荷日:1日目

【特長】・特定化学物質障害予防規則、PRTR法に該当しません。・耐油、耐ガソリン性に優れています。・マ...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • その他
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • 詳細タイプ
    配電盤・ボックスキャビネット補修用ラッカースプレー
  • 色詳細(メーカー表記)
    ライトベージュ
  • JANコード
    4906754283156
  • 質量(g)
    331.000
  • トラスココード
    818-6295
  • 材質1
    アクリル樹脂系ラッカー
  • 塗布面積([[M2]])
    約2~2.4
  • 容量(L)
    0.3
  • 塗り重ね回数
    1
  • 乾燥時間(20℃/表面乾燥) (分)
    約15
  • 乾燥時間(冬期/表面乾燥) (分)
    約25
  • 乾燥時間・重ね塗り(20℃/塗装間隔) (時間)
    約30
  • 乾燥時間・重ね塗り(冬期/塗装間隔) (時間)
    約50

ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜて下さい。

型番:

2001LT
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2001LTの仕様・寸法情報

商品用途
その他
その他
商品タイプ
塗料(スプレー)
詳細タイプ
配電盤・ボックスキャビネット補修用ラッカースプレー
色詳細(メーカー表記)
ライトベージュ
JANコード
4906754283156
質量(g)
331.000
トラスココード
818-6295
材質1
アクリル樹脂系ラッカー
塗布面積([[M2]])
約2~2.4
容量(L)
0.3
塗り重ね回数
1
乾燥時間(20℃/表面乾燥)(分)
約15
乾燥時間(冬期/表面乾燥)(分)
約25
乾燥時間・重ね塗り(20℃/塗装間隔)(時間)
約30
乾燥時間・重ね塗り(冬期/塗装間隔)(時間)
約50
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2001LT
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,691
( 1,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定化学物質障害予防規則、PRTR法に該当しません。
・耐油、耐ガソリン性に優れています。
・マンセル値(5Y7/1)7分ツヤ有りです。
【用途】
・配電盤・ボックスキャビネット補修用ラッカースプレー。

ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配電盤・キャビネット補修用スプレー 300ml ライトベージュの型番2001LTのページです。 型番2001LTに関する仕様情報を記載しております。
配電盤・キャビネット補修用スプレー 300ml ライトベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配電盤・キャビネット補修用スプレー 300ml ライトベージュ
ガードレール補修用スプレー 300ml 白
74さび止めスプレー
マーキングスプレー
300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67
アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントエスコアサヒペン
通常価格1,6912,7061,879 -8041,757924
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品用途その他その他--その他-
その他ホワイト--その他-
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)--塗料(スプレー)-
詳細タイプ配電盤・ボックスキャビネット補修用ラッカースプレーガードレール補修用ラッカースプレー----
色詳細(メーカー表記)ライトベージュ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト