17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上塗り塗料 ルミノグリップクリヤー

通常単価(税別)
8,29714,939
税込単価
9,12716,433
通常出荷日:1日目

【特長】・ルミノグリップ専用上塗り塗料です。・塗膜保護、紫外線カット、光沢付与に効果があります。【用途...

詳細を確認
  • 材質1
    シリコンアクリル樹脂系

ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4939333720216
500.0
818-6463
10
1個
4939333720223
1000.0
818-6464
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,297
( 9,127 )
1日目
14,939
( 16,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルミノグリップ専用上塗り塗料です。
・塗膜保護、紫外線カット、光沢付与に効果があります。
【用途】
・屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチングなどの金属面。

ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上塗り塗料 ルミノグリップクリヤー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上塗り塗料 ルミノグリップクリヤー
蛍光塗料 ルミノサイン
蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g
蛍光塗料 ロイヒカラーネオ
再帰反射塗料 ビームライトエース 下塗り用
再帰反射塗料 ビームライトエース 刷毛・ローラー・吹き付け用
メーカーシンロイヒシンロイヒシンロイヒシンロイヒシンロイヒシンロイヒ
通常価格8,297-585 -1,619 -15,815 -25,247 -15,266 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目10日目〜1日目〜
材質1シリコンアクリル樹脂系アルキド樹脂系アクリル樹脂系非分散型アルキド樹脂系アクリルウレタン樹脂系アクリルウレタン樹脂系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト