ファクトリーサプライ用品技術窓口

上塗り塗料 水性ルミラインクリヤー

通常単価(税別)
9,809
税込単価
10,790
通常出荷日:4日目

【特長】・塗膜保護、紫外線カット、光沢付与に効果があります。【用途】・水性ルミライン専用上塗り塗料。・...

詳細を確認
  • 商品用途
    路面用
  • 透明
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • JANコード
    4939333710316
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    818-6479
  • 材質1
    アクリル樹脂系
  • 乾燥時間
    指触乾燥:15分(20℃)、半硬化乾燥:30分(20℃)
  • 塗布面積([[M2]])
    0.10~0.12kg
  • 塗り重ね可能時間
    2時間
  • 塗り重ね回数
    1

ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。

型番:

2000MW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2000MWの仕様・寸法情報

商品用途
路面用
透明
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
JANコード
4939333710316
質量(g)
1000.0
トラスココード
818-6479
材質1
アクリル樹脂系
乾燥時間
指触乾燥:15分(20℃)、半硬化乾燥:30分(20℃)
塗布面積([[M2]])
0.10~0.12kg
塗り重ね可能時間
2時間
塗り重ね回数
1
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2000MW
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,809
( 10,790 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜保護、紫外線カット、光沢付与に効果があります。
【用途】
・水性ルミライン専用上塗り塗料。
・地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場、各駐車場への区画ライン。
・工場、倉庫内、駅のプラットフォーム等への表示ライン。

ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上塗り塗料 水性ルミラインクリヤーの型番2000MWのページです。 型番2000MWに関する仕様情報を記載しております。
上塗り塗料 水性ルミラインクリヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上塗り塗料 水性ルミラインクリヤー
蛍光塗料 水性ルミライン 1kg
ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg
水性シーラー
SH水性シーラー
水性防水塗料 上塗り
メーカーシンロイヒシンロイヒシンロイヒシンロイヒシンロイヒアトムハウスペイント
通常価格9,80913,313 -18,493 -7,98818,6046,177 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目16日目1日目
商品用途路面用路面用滑り止め塗料-路面用-
透明---ホワイト-
商品タイプ塗料(缶)-塗料(缶)-塗料(缶)-
仕様水性-水性-水性-
JANコード4939333710316--49393337107124939333710729-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト