17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

下塗り塗料 水性ルミライン下白

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

下塗り塗料 水性ルミライン下白

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2000MT

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・蓄光タイプに必要な白色塗料です。
【用途】
・水性ルミライン蓄光専用下塗り塗料。
・地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場、各駐車場への区画ライン。
・工場、倉庫内、駅のプラットフォーム等への表示ライン。

ご注意

  • 屋外では使用しないで下さい。 コンクリート面へは、シーラー塗装(コンクリートシーラーW)を行って下さい。 希釈剤は水道水をお使い下さい。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4939333710910
質量(g)
1000.0
トラスココード
818-6477
材質1
アクリルウレタン樹脂系
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト