17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塗装用養生シートダブルタイプ

通常単価(税別)
4,438
税込単価
4,882
通常出荷日:1日目

【特長】・両面コロナ処理のダブルタイプで、ひらくと片面コロナ処理です。・手でカットが出来ます。

詳細を確認

ご注意

  • 直射日光を避けて保管して下さい

型番:

CS-003
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-003の仕様・寸法情報

商品タイプ
塗装用養生シート
透明
幅(mm)
1800
材質(シート・フィルム)
ポリエチレン
サイズ(mm)
100(長さ)
JANコード
4903757245532
トラスココード
818-9811
質量(g)
4000.0
タイプ
ダブル
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-003
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,438
( 4,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面コロナ処理のダブルタイプで、ひらくと片面コロナ処理です。
・手でカットが出来ます。

ご注意

  • 直射日光を避けて保管して下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用養生シートダブルタイプの型番CS-003のページです。 型番CS-003に関する仕様情報を記載しております。
塗装用養生シートダブルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗装用養生シートダブルタイプ
塗装用養生シートW
布ノンスリップ
ペーパーマスカー
塗装シートダブル
塗装用養生シート
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業コーワトラスコ中山
通常価格4,4382,2931,1737692,3351,420 -
通常出荷日1日目9日目9日目2日目5日目1日目
商品タイプ塗装用養生シート塗装用養生シートマスカーマスカー--
透明----透明
幅(mm)1800---1000-
材質(シート・フィルム)ポリエチレン-ポリエチレンクラフト紙ポリエチレン-
サイズ(mm)100(長さ)0.01×900×1000001100×20000550×35000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト