17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃式スクレーパー(ねじ式)

通常単価(税別)
4,515
税込単価
4,967
通常出荷日:1日目

【特長】・刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ねじ式で安全かつ簡単です。・この刃にはライフソーシ...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    90
  • 材質1
    刃:炭素工具鋼5種(SK5)
  • 材質2
    柄:木、鉄
  • 刃長(mm)
    105
  • 刃厚(mm)
    0.9

型番:

30151
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30151の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
90
JANコード
4963041301511
質量(g)
616.000
トラスココード
798-2518
材質1
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
材質2
柄:木、鉄
刃長(mm)
105
全長(mm)
1030
刃厚(mm)
0.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
30151

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
4963041301511
616.000
798-2518
1030
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,515
( 4,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ねじ式で安全かつ簡単です。
・この刃にはライフソーシリーズの各柄が装着でき、柄にはライフソーシリーズの各刃を装着できます。
【用途】
・ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃式スクレーパー(ねじ式)の型番30151のページです。 型番30151に関する仕様情報を記載しております。
替刃式スクレーパー(ねじ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃式スクレーパー(ねじ式)
替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M
替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B
スクレーパー替刃
替刃式スクレーパー300替刃 SCS-4-300-B
替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS
メーカーゼット販売SK-11SK-11TONESK-11SK-11
通常価格4,515566291792221500
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目5日目3日目3日目
刃幅(mm)9040404010090
材質1刃:炭素工具鋼5種(SK5)-----
材質2柄:木、鉄-----
刃長(mm)105-----
刃厚(mm)0.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト