ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)

通常単価(税別)
279
税込単価
307
通常出荷日:1日目

防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。適応塗料:防水塗料◎、高粘度塗料◎

  • 毛丈 (mm)
    13
  • JANコード
    4989999470185
  • トラスココード
    818-8084
  • 質量(g)
    22.000
  • 材質1
    ナイロン
  • 全長(mm)
    155
  • 寸法(インチ)
    6
  • 適合塗料
    防水塗料◎、高粘度塗料◎
  • 適合塗面
    多用途
  • 適応塗面
    多用途
  • 適合ハンドル
    TRF-S、TRF-L
  • 適応塗料
    防水塗料◎、高粘度塗料◎

型番:

TWPR-13S-6
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

  • 製造国:中国

選定サポート情報

技術情報

ペイントローラーの特長

  • 建築物の外壁、内装の塗装、プラント鉄構造物の塗装時に使用。
  • 塗装の種類や場所に応じた種類がある。
 

ローラーの主な毛材

ナイロン

  • 合成繊維の中で最も強度のある繊維で、塗装離れがよく弾力性にも富んでいる。
  • ただし、酸に弱いので使用できる塗料には制限がある。
  • 主に床材や防水材用に向いている。
 

ペイントローラーの選定

ハンドルにペイントローラーを取り付けて使用

ハンドルにペイントローラーを取り付けて使用

  • 塗料の質(溶剤系・水系など)、塗装方法を確認する。(ローラーの毛材)
  • 塗装面を確認する。
  • 塗装面と使用ハンドルを確認して、ローラーの寸法を選ぶ。
  • ローラーのサイズとハンドルのサイズを確認し、適合するか確認する。

図面

TWPR-13S-6

TRUSCO スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用) 図面

TWPR-13S-6の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
13
JANコード
4989999470185
トラスココード
818-8084
質量(g)
22.000
材質1
ナイロン
全長(mm)
155
寸法(インチ)
6
適合塗料
防水塗料◎、高粘度塗料◎
適合塗面
多用途
適応塗面
多用途
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
適応塗料
防水塗料◎、高粘度塗料◎
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWPR-13S-6
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
1日目

詳細情報

基本情報

防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。
適応塗料:防水塗料◎、高粘度塗料◎

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)の型番TWPR-13S-6のページです。 型番TWPR-13S-6に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)
スモールローラー(万能用・10本入・100本入) 100本入
マイクロファイバーローラー レギュラーローラー万能用 4インチ・7インチ・9インチ
ミニスモールローラー万能用 2インチ・4インチ
ミニスモールローラー仕上用 2インチ・4インチ
マイクロファイバーミニスモールローラー万能用 2インチ・4インチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27913,464 -487 -579 -435 -609 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
毛丈(mm)13131313613
JANコード4989999470185-----
トラスココード818-8084-----
質量(g)22.000-----
材質1ナイロンポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル(マイクロファイバー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト