17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mm【2~3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
503809
税込単価
553890

【特長】・塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。・低粘度のステ...

詳細情報を確認する
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    ポリエステル(マイクロファイバー)
  • 適合塗料
    水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
  • 適合塗面
    多用途
  • 適応塗面
    多用途
  • 適応塗料
    水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    図面

    TMIR-13M-1/TMIR-13M-2/TMIR-13M-3/TMIR-13M-4/TMIR-13M-5

    ミニマムローラー(マイクロファイバー) 短毛 図面

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    全長(mm)

    寸法(インチ)

    適合ハンドル

    RoHS?最小発注数量
    4989999425949
    789-8606
    9.000
    30
    1
    TMRF-1
    10
    1パック

    3個入り

    4989999425956
    789-8614
    15
    50
    2
    TMRF-2
    10
    1パック

    3個入り

    4989999425963
    789-8622
    15
    75
    3
    TMRF-345
    10
    1パック

    2個入り

    4989999425970
    789-8631
    25.000
    100
    4
    TMRF-345
    10
    1パック

    2個入り

    4989999425987
    789-8649
    25.000
    125
    5
    TMRF-345
    10
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    699
    ( 769 )
    1日目
    809
    ( 890 )
    1日目
    503
    ( 553 )
    1日目
    588
    ( 647 )
    1日目
    556
    ( 612 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
    ・低粘度のステイン系塗料に最適です。
    ・接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
    【用途】
    ・入り隅などの細部塗装用。

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈13mm
    ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm
    TRUSCO ミニマムローラー(仕上用)
    TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)
    TRUSCO ミニマムローラー(無泡)
    TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格503-563 -563 -278 -670 -3,698 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
    毛丈(mm)1355131313
    材質1ポリエステル(マイクロファイバー)ポリエステル(マイクロファイバー)ポリエステルウレタンポリエステルポリエステル
    適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○接着剤、水性ボンド水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
    適合塗面多用途平滑面平滑面平滑面多用途多用途
    適応塗面多用途平滑面平滑面平滑面多用途多用途
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト