17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ

通常単価(税別)
95,503100,791
税込単価
105,053110,870
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・水量型カスケードポンプの採用により、給水量が大幅に向上しました。・流量スイッチと圧力スイッチ...

詳細を確認
  • 口径(mm)
    25
  • 電源コード長さ(m)
    2
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

質量(g)

周波数(Hz)

出力(kW)

電源(V)

最小発注数量
21.5
11
826-5381
13500.0
50
0.2
単相100
1個
21.5
11
826-5382
13500.0
50
0.2
三相200
1個
21.5
11
826-5383
13500.0
60
0.2
単相100
1個
21.5
11
826-5384
13500.0
60
0.2
三相200
1個
27
12
826-5385
14000.0
50
0.25
単相100
1個
27
12
826-5386
14000.0
50
0.25
三相200
1個
27
12
826-5387
14000.0
60
0.25
単相100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,503
( 105,053 )
1日目
97,180
( 106,898 )
4日目
95,503
( 105,053 )
1日目
100,109
( 110,120 )
4日目
100,791
( 110,870 )
1日目
100,791
( 110,870 )
1日目
100,791
( 110,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水量型カスケードポンプの採用により、給水量が大幅に向上しました。
・流量スイッチと圧力スイッチを併用することにより、定圧給水を行います。
・ステンレスケーシングを採用しています。
・電気部品の無接点化による長寿命設計です。
【用途】
・受水槽、浅井戸からの自動給水用。
・高架水槽からのブースタ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ
浅井戸ポンプ ソフトカワエース
工進 ポンディ 清水用
工進 ポンディ 清水用 50HZ
工進 ポンディ 清水用 60HZ
小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース
メーカー川本製作所川本製作所工進工進工進川本製作所
通常価格95,503-101,922 -19,12423,03622,188159,774 -
通常出荷日1日目〜1日目〜11日目1日目1日目2日目〜
口径(mm)25-----
電源コード長さ(m)22----
よく一緒に購入される商品

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト