17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標示スタンドバック見守りくん

通常単価(税別)
6,3626,058
税込単価
6,9986,664
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・パワーゲートの手前に置くことで、後方から接近する人や自転車等に注意を促し、接触事故や追突事故...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • オレンジ
  • JANコード
    4937747262308
  • 質量(g)
    740.000
  • トラスココード
    818-4616
  • 奥行(mm)
    350
  • 間口(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    620
  • 表示内容詳細
    ご注意!車両がバックします/作業中!ご迷惑をお掛けします
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

BM-R60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM-R60の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
オレンジ
JANコード
4937747262308
質量(g)
740.000
トラスココード
818-4616
奥行(mm)
350
間口(mm)
300
高さ(mm)
620
表示内容詳細
ご注意!車両がバックします/作業中!ご迷惑をお掛けします
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-R60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3626,058
( 6,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーゲートの手前に置くことで、後方から接近する人や自転車等に注意を促し、接触事故や追突事故防止に役立ちます。
・付属のLEDライトを使えば、夜間でも効果を発揮します。
・開閉ストッパー付のため、風が吹いても閉じにくくなっています。
・ご注意!作業中!の白面は反射材を使用でライトを反射して光ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標示スタンドバック見守りくん の型番BM-R60のページです。 型番BM-R60に関する仕様情報を記載しております。
標示スタンドバック見守りくん のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標示スタンドバック見守りくん
警告LED&反射パネル
標示スタンド サインキューブ
屋外スタンド ローリングベースコンパクト RB-CPT
駐車禁止灯
アーバンスタンド 片面印刷
メーカーヨシオヨシオユニットシンエイミツギロン工業シンエイ
通常価格6,36211,48412,215 -53,8382,29154,610
通常出荷日1日目4日目1日目〜7日目1日目9日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-高密度ポリエチレン(PE)アルミポリエチレン(PE)アルミ
オレンジその他その他その他レッド/イエロー/ブラックその他
JANコード49377472623084937747261769----
質量(g)740.000455.000----
トラスココード818-4616818-4610----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト