ファクトリーサプライ用品技術窓口

仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-09 50m先工事中 鉄枠付

通常単価(税別)
13,062
税込単価
14,368
通常出荷日:1日目

【特長】・道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    スチール
  • JANコード
    4589516464064
  • 質量(g)
    3500
  • トラスココード
    818-4811
  • 表示内容詳細
    50m先工事中
  • 色詳細
    蛍光レモン
  • 間口 (mm)
    280
  • 奥行 (mm)
    40
  • 高さ (mm)
    1560

ご注意

  • 自発光式ではございません、ライトなどで光が当たると反射します。

型番:

2362092
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2362092の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
スチール
JANコード
4589516464064
質量(g)
3500
トラスココード
818-4811
表示内容詳細
50m先工事中
色詳細
蛍光レモン
間口(mm)
280
奥行(mm)
40
高さ(mm)
1560

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2362092
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,062
( 14,368 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜群の視認性を実現しました。
【用途】
・各種工事全般・注意喚起に。
【商品仕様】
・表示内容:50m先工事中
・色:蛍光レモン
・間口(mm):280
・奥行(mm):40
・高さ(mm):1560
・板面サイズ(縦×横):1400×275mm
・鉄枠付
・エイブリィ・デニソン・ジャパン・マテリアルズ(株)社製蛍光黄色プリズムシート使用
・NETIS登録品(登録番号:TH-070005-V)
・JANコード:4589516464064
・トラスココード:818-4811
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 自発光式ではございません、ライトなどで光が当たると反射します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-09 50m先工事中 鉄枠付の型番2362092のページです。 型番2362092に関する仕様情報を記載しております。
仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-09 50m先工事中 鉄枠付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-09 50m先工事中 鉄枠付
仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-34 右折工事中 鉄枠付き
仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-62 スピードダウン 鉄枠付
仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-16工事用車両出入口 鉄枠付
仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-10 徐行 鉄枠付き
仙台銘板 PXスリムカンバン蛍光黄色高輝度HYS-31右によってください 鉄枠付
メーカー仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板
通常価格13,06211,58811,58813,55313,55311,588
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
JANコード458951646406445895164641944589516464279458951646413245895164641184589516464170
質量(g)350035003500350035003500
トラスココード818-4811818-4824818-4832818-4818818-4816818-4822

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト