ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バリウェイト

通常単価(税別)
3,401
税込単価
3,741
通常出荷日:1日目

【特長】・一つの注水口で注排水ができます・単管にのせやすい設計です・保管、運搬時には四つの突起で安定し...

詳細を確認
  • 寒冷地では凍結による破損を防ぐため10kgラインを超えないようにしてください。
  • 破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
  • 火気に近づけないでください。(変形します。)

型番:

BR10W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR10Wの仕様・寸法情報

JANコード
4990870610200
質量(g)
900
トラスココード
818-7944
材質1
高密度ポリエチレン
奥行(mm)
170
高さ(mm)
315
グリーン
間口(mm)
355
幅(mm)
355
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BR10W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,401
( 3,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一つの注水口で注排水ができます
・単管にのせやすい設計です
・保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます
・結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
【用途】
・Φ48.6単管バリケード用の重りです

ご注意

  • 寒冷地では凍結による破損を防ぐため10kgラインを超えないようにしてください。
  • 破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
  • 火気に近づけないでください。(変形します。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリウェイトの型番BR10Wのページです。 型番BR10Wに関する仕様情報を記載しております。
バリウェイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリウェイト
DBフェンス
ディックフェンス
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム
看板ウエイト
プラスチック製フェンス
メーカー伊藤製作所伝蔵ユニットユニット三甲三甲
通常価格3,4011,195 -12,80531,8867,2386,188 -
通常出荷日1日目9日目4日目〜6日目8日目1日目〜
JANコード4990870610200-----
質量(g)900-----
トラスココード818-7944-----
材質1高密度ポリエチレン-----
奥行(mm)170-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト