ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーションECOライトスリム白色

通常単価(税別)
11,580
税込単価
12,738
通常出荷日:1日目

【特長】・全体幅280mmとなり、スリム看板への設置に適しています・人感センサー機能付き(Hi/Low...

詳細を確認
  • その他
  • JANコード
    4589516460264
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    818-4907
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート
  • 高さ(mm)
    110
  • 色詳細
  • 幅(mm)
    280
  • LED数(個)
    2

ご注意

  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。
  • 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。
  • 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。
  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。

型番:

2980290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2980290の仕様・寸法情報

その他
JANコード
4589516460264
質量(g)
3000.0
トラスココード
818-4907
材質1
本体:ポリカーボネート
高さ(mm)
110
色詳細
幅(mm)
280
LED数(個)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2980290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,580
( 12,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体幅280mmとなり、スリム看板への設置に適しています
・人感センサー機能付き(Hi/Lowモード自動切替)
・スイッチ操作にて点灯・点滅の切替
・ソーラー電源式の採用(夜間自動点滅機能)
・無日照動作:80時間以上(Lowモード/点灯時)
・設置幅:20~60mmまで対応(看板等の設置にて)
・広角型LED(白色)×2灯
【用途】
・看板の夜間照明灯に
・単管パイプへ設置することにより足元照明灯に

ご注意

  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。
  • 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。
  • 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。
  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーションECOライトスリム白色の型番2980290のページです。 型番2980290に関する仕様情報を記載しております。
モーションECOライトスリム白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーションECOライトスリム白色
ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット
セーフティライト パワーフレア
スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付
三角停止表示板
合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80
メーカー仙台銘板仙台銘板パワーフレアスリーライクMELTECH日本緑十字社
通常価格11,58083,05613,704 -4,4061,4332,414 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目9日目1日目〜
その他---
JANコード45895164602644589516460233----
質量(g)3000.02500.0----
トラスココード818-4907818-4909----
材質1本体:ポリカーボネート本体:ポリカーボネート----

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト