17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 ポリカボネードミラー板

通常単価(税別)
77513,544
税込単価
85314,898
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・樹脂の中ではトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂を使用しています。・軽量で割れに...

詳細を確認
  • ミラー形状
    角型
  • 用途
    室内専用
  • サイズD (mm)
    1
  • 備考
    両面テープ止め(別売)
  • 材質
    ポリカーボネート

ご注意

  • 平らな面に取付けて下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズH(mm)

  • サイズW(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズH

(mm)

サイズW

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
200
150
4977720100999
781-1942
10
4個
200
300
4977720100982
781-1951
10
4個
450
300
4977720100975
781-1969
10
4個
1818
915
4977720101415
781-1977
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
1日目
997
( 1,097 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
13,544
( 14,898 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂の中ではトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂を使用しています。
・軽量で割れにくいです。

ご注意

  • 平らな面に取付けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ポリカボネードミラー板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 ポリカボネードミラー板
ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)
ガレージミラー GM(クリップ式)
光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー
ガレージミラー GMH(楕円型)
防犯ミラーマグネットタイプ
メーカー
通常価格775-2,7864,13910,44314,6253,009
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
ミラー形状角型角型丸型角型丸型丸型
用途室内専用屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用
サイズD(mm)12747---
備考両面テープ止め(別売)曲面率460R曲面率160R像大きさ(曲面R):800曲面率1000R像大きさ(曲面R):120
材質ポリカーボネートミラー:ガラス/枠:ポリプロピレン(PP)ミラー:ガラス/枠:ABS樹脂材質:ミラー:ガラス/枠:ポリプロピレン(PP)ミラー:ガラス/枠:ポリプロピレン(PP)材質:ミラー:ガラス/枠:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング