17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

通常単価(税別)
4,35616,853特別価格
税込単価
4,79218,538特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。・複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃...

詳細を確認
  • 材質1
    EVA樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TNC-1218NT-Y

波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付 図面

TNS-1218NT-Y

波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付 図面2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
4989999467406
818-7054
9
1.8
1200
2300.0
10
1個
4989999467413
818-7055
9
0.9
600
560.0
10
4個
4989999467420
818-7056
5
1.8
1200
1820.0
10
1個
4989999467437
818-7057
5
0.9
600
450
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,153
( 16,668 )
1日目
4,8434,520
( 4,972 )
1日目
16,853
( 18,538 )
1日目
4,356
( 4,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
・複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
・H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
【用途】
・H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
・フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付
チューブクッション
マルチ養生カバー
L型角養生材
セーフティクッション(コーナー用・溝付)
安心クッション 丸型トラ柄
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,356-1,0801,2101,3201,243 -1,509 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
クリアブルーオレンジ黄/黒黄/黒
材質1EVA樹脂塩化ビニール(PVC)発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)ニトリルゴム(NBR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト