17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

作業台ライトステップ
長谷川工業
波型クッション ロール巻
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ

浅野木工所 木製 車止め 大

通常単価(税別)
3,455
税込単価
3,801
通常出荷日:1日目

【特長】・木製の車止めです。・湾曲形状でタイヤ接地面を大きくして、車止め効果をより発揮します。

詳細を確認

型番:

31105
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31105の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
縦×横×高さ (mm)
300×120×150
耐荷重(t)
4
JANコード
4994898311057
質量(g)
1780.0
トラスココード
819-0927
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
31105
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,455
( 3,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製の車止めです。
・湾曲形状でタイヤ接地面を大きくして、車止め効果をより発揮します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浅野木工所 木製 車止め 大の型番31105のページです。 型番31105に関する仕様情報を記載しております。
浅野木工所 木製 車止め 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅野木工所 木製 車止め 大
浅野木工所 木製 車止め
車止め
安心クッション コーナー用 大
積水 車止め
安心クッションL字型90cm 大
メーカー浅野木工所浅野木工所日本緑十字社カーボーイ積水樹脂カーボーイ
通常価格3,4553,9718,21932233,645955 -
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目11日目在庫品1日目〜
商品タイプその他クッションその他クッション-コーナタイプクッション-コーナタイプクッション
材質その他その他-NBR(発泡ゴム)-NBR(発泡ゴム)
縦×横×高さ (mm)300×120×150210×105×105----
耐荷重(t)42----
JANコード49948983110574994898311002----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト