17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオガード用クリップ 反射材含有

通常単価(税別)
99
税込単価
109
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチでガード帯に取り付け可能です。・反射材を含有しているため、光が当たると反射します。...

詳細を確認

型番:

2950180
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2950180の仕様・寸法情報

商品タイプ
クッショングリップ
材質
ポリプロピレン(PP)
ブルー
縦×横×高さ (mm)
45×30×56
JANコード
4589516464354
質量(g)
13.000
トラスココード
818-4899
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2950180
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99
( 109 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでガード帯に取り付け可能です。
・反射材を含有しているため、光が当たると反射します。
【用途】
・工事看板の保護用スポンジの外れ止めに。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオガード用クリップ 反射材含有の型番2950180のページです。 型番2950180に関する仕様情報を記載しております。
ネオガード用クリップ 反射材含有のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオガード用クリップ 反射材含有
反射コーナーガード
ネオストッパー
安全クッション ガード隊 クリップ
トラクッション反射
ネオストッパー NSシリーズ
メーカー仙台銘板日東エルマテリアル八興アラオユニット八興
通常価格996,02130,231 -542,027 -11,371 -
通常出荷日1日目1日目8日目〜4日目4日目〜1日目〜
商品タイプクッショングリップコーナタイプクッションパイプタイプクッション-シートタイプクッションパイプタイプクッション
材質ポリプロピレン(PP)-エラストマー樹脂-その他エラストマー樹脂
ブルー-黄/黒-黄/黒黄/黒
縦×横×高さ (mm)45×30×56-----
JANコード4589516464354-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト