17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス用ステンレス衝突防止プレート

通常単価(税別)
1,167
税込単価
1,284
通常出荷日:3日目

【特長】ステンレスヘアーライン製の透明ガラス・自動ドアへの衝突防止用プレートです。テープ付のため施工が...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    丸型
  • サイズ(丸) (φ)
    30
  • 粘着・テープ
    有り
  • 材質
    SUS304 ヘアライン仕上げ
  • 板厚 (mm)
    2
  • トラスココード
    781-2752
  • JANコード
    4977720003207
  • 質量(g)
    10.500

型番:

SG-32
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

型番サイズ材質備考
SG-3230mm丸×2mmステンレスヘアーライン透明ガラス衝突防止・テープ付

SG-32の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
丸型
サイズ(丸)(φ)
30
粘着・テープ
有り
材質
SUS304 ヘアライン仕上げ
板厚(mm)
2
トラスココード
781-2752
JANコード
4977720003207
質量(g)
10.500
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-32
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167
( 1,284 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ステンレスヘアーライン製の透明ガラス・自動ドアへの衝突防止用プレートです。
テープ付のため施工が簡単です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス用ステンレス衝突防止プレートの型番SG-32のページです。 型番SG-32に関する仕様情報を記載しております。
ガラス用ステンレス衝突防止プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス用ステンレス衝突防止プレート
光 ドアサイン ISケース 2人用
光 ドアサイン ILケース 2人用
LU666-2 プレート防犯カメラ作動中
テープ式車両用リフレクター
シャイニングリフレクター R-60
メーカーアズワンキャットアイHOWA
通常価格1,1672,6251,469883536294 -
通常出荷日3日目5日目5日目10日目1日目9日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状丸型横型横型丸型丸型丸型
サイズ(丸)(φ)30--5859.860
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
材質SUS304 ヘアライン仕上げ本体:ステンレス 標示部分:アクリル本体:エンビ 標示部分:アクリル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト