ファクトリーサプライ用品技術窓口

転写用シート(シート用)転写用シート

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    225
  • サイズ(長手) (mm)
    310
  • 粘着・テープ
    有り
  • クリア
  • JANコード
    4949381013475
  • 質量(g)
    19.000
  • トラスココード
    794-8255
  • 材質1
    素材:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.05

ご注意

  • 転写専用のシートです。透明なカッティングシートではありません。
  • 転写専用のシートです。透明なカッティングシートではありません。

型番:

RTCA4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RTCA4の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
225
サイズ(長手)(mm)
310
粘着・テープ
有り
クリア
JANコード
4949381013475
質量(g)
19.000
トラスココード
794-8255
材質1
素材:ポリプロピレン(PP)
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.05
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RTCA4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301
( 331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。
・文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。

ご注意

  • 転写専用のシートです。透明なカッティングシートではありません。
  • 転写専用のシートです。透明なカッティングシートではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転写用シート(シート用)転写用シートの型番RTCA4のページです。 型番RTCA4に関する仕様情報を記載しております。
転写用シート(シート用)転写用シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転写用シート(シート用)転写用シート
カッティングシート (シートタイプ)
蓄光シート
カッティングシート
中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M
室名札 側面用
メーカー中川ケミカル中川ケミカルマイスト中川ケミカル中川ケミカルクラウン
通常価格301466 -7473,973 -5,0881,816
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜2日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼るねじ固定
形状縦型関連商品縦型横型横型横型
サイズ(短手)(mm)2252256645045081
サイズ(長手)(mm)310310137200012000268
粘着・テープ有り有り有り有り有り無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト