17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

通常単価(税別)
1,1962,743
税込単価
1,3163,017
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。・テープは本体...

詳細を確認

ご注意

  • 受け側ジョイントパーツ(TC4-BR-J)は別売りとなります。
  • 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 受け側ジョイントパーツ(TC4-BR-J)は別売りとなります。 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TC4-BR-1/TC4-BR-2/TC4-BR-3

バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用) 取扱説明書

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質3

テープ長さ(m)

シート厚さ(mm)

タイプ

シートストローク(m)

特長

用途

シート厚み

(幅(mm))

仕様/テープ長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
トラ
4989999367874
759-6448
260.000
テープ:ポリエチレン(PE)
5
0.1
表示テープ付
5
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
0.1
5m
10
5個
きけん立入禁止
4989999367881
759-6456
260.000
テープ:ポリエチレン(PE)
5
0.1
表示テープ付
5
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
0.1
5m
10
5個
トラ(反射)
4989999469226
819-5366
285.000
テープ:ポリエステル
3
0.19
-
3
-
-
-
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,743
( 3,017 )
1日目
2,743
( 3,017 )
1日目
1,196
( 1,316 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
・テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
・7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
・標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
・本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
【用途】
・工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・ジョイント部:ポリエチレン(PE)
・テープ:ポリエステル

ご注意

  • 受け側ジョイントパーツ(TC4-BR-J)は別売りとなります。
  • 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 受け側ジョイントパーツ(TC4-BR-J)は別売りとなります。 市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)
バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)
チッコウコーン
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
トラコーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,196-2,4872,7104947601,031
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションその他カラーコーンカラーコーン用オプションその他カラーコーン
グレーグレーレッド/ホワイトブラックブラックイエロー/ブラック
幅×高さ(mm)98×23098×256380×70058×20698×238380×700
材質1本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
材質2ジョイント部:ポリエチレン(PE)ジョイント部:ポリエチレン(PE)テープ:蓄光粘着テープ---
よく一緒に購入される商品

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト