ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラースターミニ 取付金具K型金型

通常単価(税別)
531
税込単価
584
通常出荷日:1日目

【特長】・単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです【用途】・単管などに注意・喚起の...

詳細を確認

ご注意

  • 単管設置時に、ネジクランプを確実にセットして下さい。
  • 単管設置時に、ネジクランプを確実にセットして下さい。

型番:

3071050
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3071050の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
その他
オプション品
アダプター
幅×高さ(mm)
80×148
JANコード
4589516460110
質量(g)
135.000
トラスココード
818-4881
材質1
スチール
色詳細
タイプ
工事灯用K型金具
品名
K型ホルダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3071050
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531
( 584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです
【用途】
・単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして

ご注意

  • 単管設置時に、ネジクランプを確実にセットして下さい。
  • 単管設置時に、ネジクランプを確実にセットして下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラースターミニ 取付金具K型金型の型番3071050のページです。 型番3071050に関する仕様情報を記載しております。
ソーラースターミニ 取付金具K型金型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラースターミニ 取付金具K型金型
ソーラースターミニ F型ホルダー
プリズムコーンカバー反射両面 KK
ソーラースターミニ 81×148mm
高輝度反射コーンテープ
ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射
メーカー仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板仙台銘板
通常価格5319906,778 -2,290 -5,078 -3,169
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション-カラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン
その他その他----
オプション品アダプターアダプター-工事灯用ロープバー
幅×高さ(mm)80×14880×148-80×148--
JANコード45895164601104589516460103----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト