ファクトリーサプライ用品技術窓口

DWG用手すり

通常単価(税別)
72,14950,547
税込単価
79,36455,602
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・DXAに工具不要でワンタッチ取付けが可能です。・転落・踏み外し事故の発生リスクを低減します。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    818-3895
  • 質量(g)
    4100.0
  • JANコード
    4989247314049
  • 材質1
    アルミ
  • 適合機種
    DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A
  • 品名
    手すり枠(爪先板付)

ご注意

  • 本体は別売です。
  • 本体は別売です。

型番:

DWG-TEL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWG-TELの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
818-3895
質量(g)
4100.0
JANコード
4989247314049
材質1
アルミ
適合機種
DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A
品名
手すり枠(爪先板付)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWG-TEL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,14950,547
( 55,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DXAに工具不要でワンタッチ取付けが可能です。
・転落・踏み外し事故の発生リスクを低減します。
・DXA全サイズ・DWJ-150・DXA-STA18A・DWJ-STA150用の手すりわく(大)です。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 本体は別売です。
  • 本体は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DWG用手すりの型番DWG-TELのページです。 型番DWG-TELに関する仕様情報を記載しております。
DWG用手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DWG用手すり
可搬式作業台DXA型用エリアガード
ピカ DWJ-96用横連結足場板
ピカ DWJ-96用縦連結足場板
ピカ DWJ-150用横連結足場板
ピカ DWJ-150用縦連結足場板
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格72,14996,65973,56376,31381,53885,938
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
トラスココード818-3895818-3894----
質量(g)4100.03600.0----
JANコード49892473140494989247545023----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト