17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用手すりZG-TE型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業台用手すりZG-TE型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZG-TE1A11H

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
手すり高さ1100mmタイプです。
材質:アルミ合金
適合機種:ZG-510125、ZG-3675、ZG-3675P、ZG-4610、ZG-4610P、ZG-255、ZG-255P

ご注意

  • 踏み台は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
天場三方手すり
適合機種
ZG-255、ZG-255P
JANコード
4989247537516
トラスココード
818-4723
手すり高さ(mm)
1100
材質1
アルミ合金
用途
2段用
質量(kg)
6.4

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト