17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 作業台用手すりZG-TE型 天場二方手すり 3・4段用 ZG-TE12A11H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 作業台用手すりZG-TE型 天場二方手すり 3・4段用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZG-TE12A11H

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手すり高さ1100mmタイプです。
【商品仕様】
・タイプ:天場二方手すり
・適合機種:ZG-3675、ZG-3675P、ZG-4610、ZG-4610P
・手すり高さ(mm):1100
・JANコード:4989247537653
・トラスココード:818-4737
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

ご注意

  • 踏み台は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト