17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LWA-36

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。
・軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。
・急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。

ご注意

  • LWA-36は受注生産品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(Kg)
180
最大作業床高さ(m)
3.6
JANコード
4989247541018
トラスココード
818-3896
作業床寸法(mm)
710×1400
充電時間
最大約7時間
設置寸法(mm)
1420×1490
質量(g)
320000.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト