ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電撃殺虫器ムシコロ DS-708

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,614
税込単価
24,875

【特長】・光センサー付ですので暗くなれば自動で点灯し、明るくなれば消灯し経済的...

詳細情報を確認する
  • 消費電力 (W)
    20
  • 電源 (V)
    100
  • 奥行(mm)
    147
  • 高さ(mm)
    315
  • 幅(mm)
    402
  • 誘虫ランプ
    FL-10BL(2灯)
  • 有効面積([[M2]])
    90~130
  • JANコード
    4939736900796
  • 質量(g)
    5800.0
  • トラスココード
    818-4429
  • 材質1
    本体:スチール
  • 電源コード長さ(m)
    約1.8
  • 標準消費電力料金
    0.54円/h
  • 2次電源(V)
    2200

ご注意

  • ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。
  • ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。

型番:

DS-708
解除
    数量:

    DS-708の仕様・寸法情報

    消費電力(W)
    20
    電源(V)
    100
    奥行(mm)
    147
    高さ(mm)
    315
    幅(mm)
    402
    誘虫ランプ
    FL-10BL(2灯)
    有効面積([[M2]])
    90~130
    JANコード
    4939736900796
    質量(g)
    5800.0
    トラスココード
    818-4429
    材質1
    本体:スチール
    電源コード長さ(m)
    約1.8
    標準消費電力料金
    0.54円/h
    2次電源(V)
    2200

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DS-708
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,614
    ( 24,875 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・光センサー付ですので暗くなれば自動で点灯し、明るくなれば消灯し経済的かつ便利です。
    ・捕虫蛍光管10Wを2灯内蔵し、虫を寄せる効果が高いです。
    【用途】
    ・光に寄ってくる虫に。
    ・調理場に。
    ・玄関先に。

    ご注意

    • ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。
    • ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電撃殺虫器ムシコロ DS-708の型番DS-708のページです。 型番DS-708に関する仕様情報を記載しております。
    電撃殺虫器ムシコロ DS-708のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電撃殺虫器ムシコロ DS-708
    AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)
    AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
    捕虫器"ムシポリス"
    捕虫器ムシキャッチポン
    捕虫器トラップステーション
    メーカー大進エスコエスコ朝日産業石崎電機製作所石崎電機製作所
    通常価格22,61487,899154,0839,66813,10328,011
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目1日目
    消費電力(W)2041/34(50/60Hz)55/45(50/60Hz)62015
    電源(V)100100100100100100
    奥行(mm)147-----
    高さ(mm)315-----
    幅(mm)402-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました