17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド

通常単価(税別)
1,195
税込単価
1,315
通常出荷日:1日目

【特長】・吸湿発熱繊維(東洋紡のエクス糸)使用しております。・耳を覆って温めます。・ネックウォーマーと...

詳細を確認

型番:

NOTB-40-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NOTB-40-BKの仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
サイズ
フリー
メイン素材
本体:綿70%、アクリル30%
JANコード
4962087105022
トラスココード
795-7181
質量(g)
25.000
-
-

絞り込み条件

  • 色(系統)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NOTB-40-BK

色(系統)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4962087105022
795-7181
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195
( 1,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿発熱繊維(東洋紡のエクス糸)使用しております。
・耳を覆って温めます。
・ネックウォーマーとしても使用できます。
【用途】
・ヘルメットや帽子の下に。
・寒冷地作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンドの型番NOTB-40-BKのページです。 型番NOTB-40-BKに関する仕様情報を記載しております。
防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド
防寒着 防寒ニット帽
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー
BT イヤーマフ JW-116
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
ボーダーネックウォーマー
メーカートーヨーセフティートラスコ中山おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,1951,1389901,030 -462414
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜5日目5日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
メイン素材本体:綿70%、アクリル30%アクリルポリエステル・アクリル・その他表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、骨組み:ポリプロピレンポリエステル100%アクリル 裏フリース部:ポリエステル
質量(g)25.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト