17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホカホカ指出しハンドウォーマー NOTB-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホカホカ指出しハンドウォーマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NOTB-21

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・吸湿発熱繊維(東洋紡のエクス糸)使用しております。
・指出し手袋で第一関節までガードしています。
・手首をガードして暖かさを保持します。
【用途】
・指先を使う作業に。
・パソコンやスマホ操作に。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
その他
メイン素材
本体:アクリル67%、ポリエステル18% 他
JANコード
4962087702498
トラスココード
795-7173
質量(g)
26.000
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト